- Ürünler
- O3D223
3D kamera
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D kamera
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- Mesafe, seviye veya hacmin görsel değerlendirmesi
- Uçuş süresi ölçümüne bağlı güvenilir mesafe ölçümü
- Tek birimde aydınlatma, ölçme ve değerlendirme
- Uygulamanın detaylı değerlendirmesi için ölçüm başına 3072 uzaklık ve gri değer çıkışı
- Kullanımı kolay parametre yazılımı üzerinden entegrasyon
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: O3D303 Ürün karşılaştırması: O3D223 / O3D303 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 48 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 64 x 48 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Uygulama
Uygulama | 3 Boyutlu görüntü verisinin çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 2000; (pik akım darbeli; tipik değer: 600) |
Güç tüketimi [W] | 15 |
Koruma sınıfı | III |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED sınıf 1) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
Dijital girişlerin devresi | 24 V PNP; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 1) |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Çalışma aralığı [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Çalışma mesafesi ile ilgili not |
|
||
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 48 | ||
Diyafram açıklığı 3D [°] | 64 x 48 | ||
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10; 100 | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 8; (Nesne üzerinde) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (DIN EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1197,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: PMMA; gösterge penceresi: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe | Boy | Genişlik | minimum cisim yüzeyi | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
Doğru algılama için nesne en az 2 x 2 pixel olmalıdır |