3D sensör
O3D200
PMD 3D SENSOR
3D sensör
O3D200
PMD 3D SENSOR
- Mesafe, seviye veya hacmin görsel değerlendirmesi
- Uçuş süresi ölçümüne bağlı güvenilir mesafe ölçümü
- Tek birimde aydınlatma, ölçme ve değerlendirme
- Uygulamanın ayrıntılı değerlendirmesi için ölçme başına 3.072 mesafe değeri
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 48 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | pik akım darbeli: 3250; tipik değer: 960 |
Güç tüketimi [W] | 16 |
Koruma sınıfı | III |
Görüntü sensörü | PMD 3D ToF-Chip |
Tümleştirilmiş aydınlatma | evet; (Kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED sınıf 1) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
Dijital girişlerin devresi | 24 V PNP; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Typ 1) |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | 24 V PNP |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
3D Görüntü çözünürlüğü [px] | 64 x 48 |
---|---|
Diyafram açıklığı 3D [°] | 40 x 30 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 2 buton ve 10-parçalı gösterge aracılığı ile veya işletim yazılımlı PC / dizüstü bilgisayar aracılığı ile |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10; 100 | ||||
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 55 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1179 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm; ön mercekler: PMMA; gösterge penceresi: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Diğer veriler
Görüntü alan boyutu
Ölçüm aralığı / mesafe | Boy | Genişlik | Ortalama piksel [mm] | minimum cisim yüzeyi |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
Doğru algılama için nesne en az 2 x 2 pixel olmalıdır |