Harici aydınlatma
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
Harici aydınlatma
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
- Kontür ve konum doğrulama için güçlü ve sürekli ışık
- Pals çalışma ile daha uzun ömür
- Kırmızı veya kızılötesi ışıklı homojen aydınlatma
- Üç farklı ışıklandırılmış alan boyu
- Aşırı-yassı gövde sayesinde yerden tasarruf eden tasarım
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Aydınlatma alanı [mm] | 25 x 25 |
Yapı formu | arka aydınlatma |
Çalışma şekli | Sürekli ışık ya da atımlı işletim |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 617 |
Girişler
Tetikleme | 5...24 V |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 54 |
Aşırı ısınmaya karşı koruma | evet; (> 50 °C) |
Testler / Onaylar
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [yıl] | 310 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 162,6 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,30 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |