Harici aydınlatma
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
Harici aydınlatma
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
- Nesnenin eşit ve neredeyse gölgesiz ışıklandırması
- Sürekli ışık ya da atımlı işletim
- Açma süresini azaltmak için yüksek ışık yoğunluklu atımlı işletim
- Görünmez kızılötesi ışık yayımı
- Kompakt ve sağlam gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|
Uygulama
Aydınlatma alanı [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Yapı formu | parmaklıklar |
Çalışma şekli | yüksek ışık yoğunluğu (palsli, sadece soğutmalı sürekli çalışma); normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 185; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 325 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 875 |
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Koruma | IP 65 |
Aşırı ısınmaya karşı koruma | evet; (devre dışı 65...75 °C) |
Testler / Onaylar
Fotobiyolojik güvenlik | risk grubu 1; (DIN EN 62471:2008; Işık kaynağına doğrudan bakmayınız.; göz kamaştırma ve tahriş tehlikesi; Cihazı ışık kaynağı göze denk gelmeyecek şekilde hizalayın.) |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 181 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Malzemeler | Alüminyum siyah kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, siyah; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |