- Ürünler
- O2D905
Harici aydınlatma
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
Harici aydınlatma
O2D905
BACKLIGHT 100X100 INFRARED
- Kontur ve konum doğrulama için
- Çok yassı tasarım
- Sürekli ışık ya da atımlı işletim
- Açma süresini azaltmak için yüksek ışık yoğunluklu atımlı işletim
- Görünmez kızılötesi ışık yayımı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: O2D945 Ürün karşılaştırması: O2D905 / O2D945 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|
Uygulama
Aydınlatma alanı [mm] | 100 x 100 |
---|---|
Yapı formu | arka aydınlatma |
Çalışma şekli | yüksek ışık yoğunluğu (maks. pals uzunluğu: 50 ms; maks. pals-boşluk oranı: 1/10); normal ışık yoğunluğu (sürekli çalıştırma mümkün) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | Çalışma durumu "kalıcı çalışma": 450; çalışma durumu "yüksek yoğunlukta ışık": 250 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Girişler
Tetikleme | 24 V PNP (IEC 61131-1) |
---|
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Aşırı ısınmaya karşı koruma | evet |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 227 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 351,5 | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 161,2 x 9,8 x 133 | |
Malzemeler | Alüminyum | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm² |
---|