- Ürünler
- Görüntü işleme / Tanımlama
- Görüntü sensörleri
- Cisim tanıma ve denetleme için 2D görüntü sensörleri
- O2D534
Nesne tanıma sensörü
O2D534
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10
Nesne tanıma sensörü
O2D534
O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10
- Maksimum kalitenin sağlanması için kontur ve yüzeylerin birleştirilebilir 2D incelemesi
- Güçlü algoritmalar ile zorlu gereksinimler bile karşılanabilir
- Kullanıcı dostu yazılım, denetim kurulumunu basitleştirir
- Değişken ışık koşullarında güvenilir fonksiyon
- Ayrıntılarda elektriğe odaklanma
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 |
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 300; (24V DC; anahtarlama çıkışlarıyla: < 400 mA) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 850 |
Görüntü sensörü | CMOS görüntü sensörü siyah/beyaz |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Tetikleme | harici; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; dahili |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 1; (yapılandırılabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Görüntü alan boyutu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma aralığı [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü çözünürlüğü [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens tipi | Telefoto (uzak büyüten) lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. okuma oranı [Hz] | 40 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ifm Vision Assistant ile PC üzerinden |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
İletim standardı | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
İletim oranı | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; PROFINET | ||||
Fabrika ayarları |
|
||||
Kullanım tipi | Parametre ayarı; Veri iletimi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 |
Koruma | IP 65 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Fotobiyolojik güvenlik | serbest grup; (EN 62471) | ||||
Elektriksel koruma |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 600 |
---|---|
Montaj şekli | vidalı montaj; (delik M4 x 7mm) |
Boyutlar [mm] | 45 x 45 x 86 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; ön mercekler: Gorillaglas; LED pencere: PC; buton: POM |
Conta malzemesi | FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,1 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik; Conta: FKM |
Elektriksel bağlantı - besleme
Soketli: 1 x M12; kodlama: L; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |