- Ürünler
- O1D405
Optik mesafe sensörü
O1D405
O1DLF3KG
Optik mesafe sensörü
O1D405
O1DLF3KG
- 10 m'ye kadar yüksek aralıklarla güvenilir optik mesafe ölçümü
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Ölçeklenebilir ölçüm aralığı ve pencere fonksiyonu
- Ardalan baskılamalı uygulamalarda kullanım
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O1D105 Ürün karşılaştırması: O1D405 / O1D105 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Lazer koruma sınıfı | 2 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. Yük [Ω] | 250 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 15 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 15 |
Işık hüzmesinin boyutları | 10 m |
Arka fon bastırmalı [m] | 10...100 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 1...33 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 100 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 294,8 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|