Optik mesafe sensörü
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
Optik mesafe sensörü
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
- 10 m'ye kadar yüksek aralıklarla güvenilir optik mesafe ölçümü
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Ölçeklenebilir ölçüm aralığı ve pencere fonksiyonu
- Ardalan baskılamalı uygulamalarda kullanım
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Lazer koruma sınıfı | 2 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. Yük [Ω] | 250 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 15 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 15 |
Işık hüzmesinin boyutları | 10 m |
Arka fon bastırmalı [m] | 0...19 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 1...50 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 3 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 248,8 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
okuma/yazma aralığı (mm) | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Örnekleme frekansı | 50 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | < 40 klx |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
okuma/yazma aralığı (mm) | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Örnekleme frekansı | 50 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | 40...100 klx |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
okuma/yazma aralığı (mm) | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Örnekleme frekansı | 1 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | < 40 klx |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
okuma/yazma aralığı (mm) | Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | ||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Örnekleme frekansı | 1 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | < 40...100 klx |
Siyah cisim (% 6 Geri yansıtma) | <= 4000 mm |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 100 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |