Optik mesafe sensörü
O1D108
O1DLF3KG/IO-LINK
Optik mesafe sensörü
O1D108
O1DLF3KG/IO-LINK
- Ardalan baskılamalı güvenilir optik mesafe ölçümü
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Ölçeklenebilir ölçüm aralığı ve pencere fonksiyonu
- Ardalan baskılamalı uygulamalarda kullanım
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Lazer koruma sınıfı | 2 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Uygulama [m] | 0,2...100 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. Yük [Ω] | 250 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 25 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 25 |
Işık hüzmesinin boyutları | 18 m |
Arka fon bastırmalı [m] | < 100 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,2...18; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 1...33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 106 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 305 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | |||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Örnekleme frekansı | 15 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | < 10 klx |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | |||
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Örnekleme frekansı | 15 Hz |
Nesneye vuran, dış ışık | < 40 klx |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |
Nesne üzerine yüksek dozda dıştan gelen ışık (40 klx’ e kadar) olması durumunda şu koşullar geçerlidir:
Beyaz (% 90 geriye dönme oranı) | gri (18 % geriye dönme oranı) | siyah (%6 yansıtma) | ||
Ölçme aralığı | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |