Optik mesafe sensörü
O1D106
O1DLF3KG
Optik mesafe sensörü
O1D106
O1DLF3KG
- Güvenilir optik mesafe ölçümü
- Vinçlerde kullanım için 75 m'ye kadar menzil
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Mükemmel fiyat / performans oranı
- Hızlı kurulum ve hassas ayar için geniş bileşenler
Ürün özellikleri
Lazer koruma sınıfı | 2 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir IEC 61131-2) |
Maks. Yük [Ω] | 250 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir IEC 61131-2) |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 150 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 150 |
Işık hüzmesinin boyutları | 75 m |
Arka fon bastırmalı [m] | 75...150 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 1...75; (Reflektör E21159) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 1...33 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 106 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 242,6 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Diğer veriler
Parametre | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
Uni | m, feet | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 1.00...75.00 | 10.00 |
nSP1 | 1.00...75.00 | 8.00 |
FSP1 | 1.00...75.00 | 12.00 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 1.00...75.00 | 20.00 |
nSP2 | 1.00...75.00 | 18.00 |
FSP2 | 1.00...75.00 | 22.00 |
ASP | 0...75.00 | 0 |
AEP | 0...75.00 | 75.00 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0.2 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | |
1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
Örnekleme frekansı | |
Reflektör | 33 Hz |
Tekrarlanabilirlik / Doğruluk
Ölçülen değerlerin tekrarlanabilirliği | Doğruluk | |
1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
Örnekleme frekansı | |
Reflektör | 1 Hz |
Değerler aşağıdaki koşullar için geçerlidir. | |
Nesneye vuran, dış ışık | < 100 klx |
mesafe pozlama süresi | 23 °C / 960 hPa |
dakika olarak minimum başlama gecikmesi | 10 |