Optik mesafe sensörü
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Optik mesafe sensörü
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- 10 m'ye kadar yüksek aralıklarla güvenilir optik nesne algılama
- Hassas artalan baskılama
- Ölçeklenebilir ölçüm aralığı ve pencere fonksiyonu
- Ardalan baskılamalı uygulamalarda kullanım
- Mükemmel fiyat / performans oranı
Ürün özellikleri
Lazer koruma sınıfı | 2 |
---|
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 15 |
---|---|
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 15 |
Işık hüzmesinin boyutları | 10 m |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Arka fon bastırmalı [m] | 10...100 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 5 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO-Mod | evet |
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A |
İşlem verileri analog | 2 |
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 106 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 285,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|