- Ürünler
- NT5010
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5010
ITA21,5-N
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değeler: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 5...25 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. kablo direnci [Ω] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 80 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 110 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|