Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
Induktiver NAMUR-Sensor
NT5005
ITA2001-N/6M/1D/1G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kısa gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [yıl] | 4816 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 81 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 74 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 148 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|