- Ürünler
- NN504A
İndüktif sensör
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
İndüktif sensör
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Temassız, kendini temizleyen sistem
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 33 x 60 x 92 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Çalışma gerilimi [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...15; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | III |
Aktuatör kablolaması | sertifikalı kendinden güvenlikli selenoid valf devreleriyle maksimum değerde bağlantı: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Gaz atmosferde (grup II) kullanıldığında şu maksimum değerlere izin verilir: U = 28 V / P = 1,1 W; Şu değerler aşılmamalıdır.) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Vibrasyon direnci |
|
||
Şok dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 1257 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 60; (esas güvenli devre başına) |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 130; (esas güvenli devre başına) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 183 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 33 x 60 x 92 |
Malzemeler | Gövde: PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Bağlantı terminali içinde klemens ile: ...2,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|