Vana aktüatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
Vana aktüatörleri için indüktif NAMUR çiftli sensör
NN5009
IND2004DN/1D/1G/2G
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...15 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1800 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [yıl] | 1253 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 140; (esas güvenli devre başına) |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 130; (esas güvenli devre başına) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 162,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 26 x 26 |
Malzemeler | Gövde: PBT; kapak: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|