İndüktif NAMUR sensör
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
İndüktif NAMUR sensör
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | II |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [yıl] | 4899 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 110 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 135 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 147 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5 |
---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,2; (parça ile pirinç iç kısım birleştiğinde) |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|