- Ürünler
- NI5009
İndüktif NAMUR sensör
NI5009
II-2010-N/10M/2G
İndüktif NAMUR sensör
NI5009
II-2010-N/10M/2G
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: NI5012 Ürün karşılaştırması: NI5009 / NI5012 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 30; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 450 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 147 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 148 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|