- Ürünler
- NF5024
İndüktif NAMUR sensör
NF5024
IFA2004-N/Sonderkabel
İndüktif NAMUR sensör
NF5024
IFA2004-N/Sonderkabel
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: NF5008 Ürün karşılaştırması: NF5024 / NF5008 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | NV0100, NV0200 kontrol monitörleri veya onaylanmış diğer amfikatörle bağlantı için, maks. değeler: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 5...25 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Maks. kablo direnci [Ω] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 400 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 230 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 120 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|