- Ürünler
- NE5010
İndüktif NAMUR sensör
NE5010
IEA2001-N/Sonderkonfektion
İndüktif NAMUR sensör
NE5010
IEA2001-N/Sonderkonfektion
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: NE5001 Ürün karşılaştırması: NE5010 / NE5001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 |
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
---|---|
Besleme gerilimi DC [V] | 5...25 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
---|---|
Maks. kablo direnci [Ω] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 80 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 110 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M25 |