- Ürünler
- N95004
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
Induktiver NAMUR-Sensor
N95004
I9-2003-N/M10X1/0,5M
- Yüksek basınç direnci
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Uygulama
Uygulama | Çevre basıncı maks. 100 bar |
---|---|
Montaj | alüminyum ölçme tekerleği üzerinde montaj; (DN80) |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...30 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 30 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 90 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 100 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 24,8 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Diş tasarımı | M10 x 1 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; algılama yüzeyi: LCP |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|