İndüktif NAMUR çatal sensör
N7S21A
I7S23,5-N /1G/1D
İndüktif NAMUR çatal sensör
N7S21A
I7S23,5-N /1G/1D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- İbre konumlarının hassas tespiti
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 19 x 10 x 15 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 5...25; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman) |
Akım tüketimi [mA] | < 1,2; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,1) |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 3000 |
İzleme aralığı
Dalma derinliği (kenardan) [mm] | 5...7 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [%] | 0...0,05 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 2942 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 150 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 150 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 19 x 10 x 15 |
Yuva genişliği [mm] | 3,5 |
Malzemeler | PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x DUBOX |