Indüktif NAMUR halka sensör
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
Indüktif NAMUR halka sensör
N7R21A
I7R2010-NL/1G/1D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Çok küçük çaplı nesnelerin güvenilir tespiti
- Çok kısa tepki süresi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Gövde | dairesel |
Boyutlar [mm] | 32 x 25 x 20 |
Uygulama
Çalışma prensibi | bistabil |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Akım tüketimi [mA] | hareketin yönü için değer A : < 1,2; hareketin yönü için değer B : > 2,1 |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
İzleme aralığı
Ölçü topu (çap) [mm] | 4 |
---|---|
Maks. hareket hızı [m/s] | 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 2 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 1256 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 90 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 90 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 48 |
---|---|
Gövde | dairesel |
Boyutlar [mm] | 32 x 25 x 20 |
İç çap [mm] | 10 |
Malzemeler | PA 12-GF30 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|