Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Tehlikeli alanlarda kendiliğinden güvenli sensörlerin işletimi için
- Güvenilir kısa devre ve temassızlık izleme
- Kolay programlanabilir çıktı işlevi
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
- DIN rayları üzerine hızlı ve kolay kurulum
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...25 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Kanal sayısı | 2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 3,5 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [yıl] | 345 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 198,4 |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Gerilim [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Akım [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Güç [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dahili indüktans [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
veya Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Harici kapasitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |