Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0533A
NV1221/24VDC/RL/1D/1G
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0533A
NV1221/24VDC/RL/1D/1G
- Tehlikeli alanlarda kendiliğinden güvenli sensörlerin işletimi için
- Güvenilir kısa devre ve temassızlık izleme
- Kolay programlanabilir çıktı işlevi
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
- DIN rayları üzerine hızlı ve kolay kurulum
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...25 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Kanal sayısı | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle; (kanal başına: 1 enversör kontak parametrelenebilir) |
---|---|
Kontak akımı | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohm direnci) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [yıl] | 325 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 188,45 |
---|---|
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Gerilim [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Akım [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Güç [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dahili indüktans [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
Harici kapasitans [µF] | 2,41 | 16,8 | 2,41 | 16,8 |