Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0532A
NV1223/24VDC/OK/1D/1G
- Tehlikeli alanlarda kendiliğinden güvenli sensörlerin işletimi için
- Güvenilir kısa devre ve temassızlık izleme
- Kolay programlanabilir çıktı işlevi
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
- DIN rayları üzerine hızlı ve kolay kurulum
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: N0538A Ürün karşılaştırması: N0532A / N0538A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...25 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Kanal sayısı | 2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Optokuplör; (iki kutuplu; Gerilim: max. 40 V DC) |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 3 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [yıl] | 426 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 172 |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Gerilim [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Akım [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Güç [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dahili indüktans [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Harici kapasitans [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |