- Ürünler
- N05206
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N05206
NV0202 20-30VDC,TR
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N05206
NV0202 20-30VDC,TR
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: N0534A Ürün karşılaştırması: N05206 / N0534A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
Kanal sayısı | 2 |
Çıkışlar
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 30 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB Ex-95.C.2143X |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Tanım | Güvenlik esaslı koruma derecesinde |
---|---|
Gerilim [V] | < 11 |
Akım [mA] | < 26 |
Güç [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC tanım | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB tanım | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC tanım | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB tanım | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC indüktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB indüktans | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC indüktans | 46mH |
[Ex ib] IIB indüktans | 170mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC kapasitans | 2,5µF |
[Ex ib] IIB kapasitans | 15µF |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 102 x 22 x 107 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 15 x ...2,5 mm² |
---|