Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0032A
NV1221/115VAC/RL/1D/1G
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N0032A
NV1221/115VAC/RL/1D/1G
- Tehlikeli alanlarda kendiliğinden güvenli sensörlerin işletimi için
- Güvenilir kısa devre ve temassızlık izleme
- Kolay programlanabilir çıktı işlevi
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
- DIN rayları üzerine hızlı ve kolay kurulum
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 115 AC |
Güç tüketimi [W] | 1,3 |
Kanal sayısı | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle; (kanal başına: 1 enversör kontak) |
---|---|
Kontak akımı | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohm direnci) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 02 ATEX 2035; TIIS TC16048; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [yıl] | 458 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 230,45 |
---|---|
Mekanik anahtarlama sayısı | 10 Milyon |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Gerilim [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Akım [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Güç [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Dahili indüktans [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Harici kapasitans [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |