- Ürünler
- N00109
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N00109
NV0100/230VAC
Namur sensörler için anahtalarma amplifikatörleri
N00109
NV0100/230VAC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: N0031A Ürün karşılaştırması: N00109 / N0031A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | kısa devre izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | < 230 AC |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 30 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB Ex-84/2066X |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Tanım | Güvenlik esaslı koruma derecesinde |
---|---|
Gerilim [V] | < 13,4 |
Akım [mA] | < 18,5 |
Güç [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC tanım | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB tanım | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC indüktans | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB indüktans | 90mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 660nF |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|