Dönme hızı sensörü
MX5050
MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US
Dönme hızı sensörü
MX5050
MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US
- Metal dişli tekerleklerin temassız algılanması
- 15.000 Hz'e kadar çok yüksek anahtarlama frekansları için
- Dişli çarkın hassas algılanışı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Flanş adaptörleri ile hızlı kurulum
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1,7; (Farklı modüllü dişli tekerleklerin kullanılmasının algılama aralığı ve faz konumu üzerinde bir etkisi vardır.) |
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 40 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1...15000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,7; (Farklı modüllü dişli tekerleklerin kullanılmasının algılama aralığı ve faz konumu üzerinde bir etkisi vardır.) |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1,7 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 1,38 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -32...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 3659 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Malzemeler | Pirinç; PA; O-Ring: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7 |
Dişli tekerlek modülü [mm] | 1,25 |
Montaj uzunluğu [mm] | 45 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,5 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
Anahtarlama sinyalleri
|
|
---|