Dönme hızı sensörü
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
Dönme hızı sensörü
MX5017
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
- Metal dişli tekerleklerin temassız algılanması
- 15.000 Hz'e kadar çok yüksek anahtarlama frekansları için
- Dişli çarkın hassas algılanışı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Flanş adaptörleri ile hızlı kurulum
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 1,7 |
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 7...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1...15000 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,7 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -32...140 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 82 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Malzemeler | Soket: Pirinç; Gövde: PA; O-Ring: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7 |
Dişli tekerlek modülü [mm] | 1,25 |
Montaj uzunluğu [mm] | 35 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Anahtarlama sinyalleri
|
|
---|