Dönme hızı sensörü
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
Dönme hızı sensörü
MX5004
MXD41,7 ANOG/H/AMP
- Metal dişli tekerleklerin temassız algılanması
- 15.000 Hz'e kadar çok yüksek anahtarlama frekansları için
- Dişli çarkın hassas algılanışı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Flanş adaptörleri ile hızlı kurulum
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 1,7; (Farklı modüllü dişli tekerleklerin kullanılmasının algılama aralığı ve faz konumu üzerinde bir etkisi vardır.) |
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 7...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1...15000 |
Kısa devre koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,7; (Farklı modüllü dişli tekerleklerin kullanılmasının algılama aralığı ve faz konumu üzerinde bir etkisi vardır.) |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 125 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 67; IP 69K; (fiş: IP 54) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 5006 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 25 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Malzemeler | Soket: Pirinç; Gövde: PA; O-Ring: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7 |
Dişli tekerlek modülü [mm] | 1,25 |
Montaj uzunluğu [mm] | 35 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
şemalar ve grafikler
Anahtarlama sinyalleri
|
|
---|