Manyetik sensör
MS5013
MS-3060-APKG/AS
Manyetik sensör
MS5013
MS-3060-APKG/AS
- 60 mm uzun algı menzili
- Hızlı işlemler için yüksek anahtarlama frekansı
- Manyetize edilmeyen metallerde gömme veya gömme montajsız
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2847 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 18 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Malzemeler | Gövde: PBT turuncu |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|