- Ürünler
- MS5001
Manyetik sensör
MS5001
MS-3060-BPKG/AS-514-TPS
Manyetik sensör
MS5001
MS-3060-BPKG/AS-514-TPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: MS5010 Ürün karşılaştırması: MS5001 / MS5010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 300 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [Sr nin % si] | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|