Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
- "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
- İyi derecede sünmezlik sağlayan kalıplanmış kablo
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2 |
Akım tüketimi [mA] | Hedef tespit edilmedi: ≤ 1; Hedef tespit edildi: ≥ 2,2 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,1 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Tepki süresi
Maks. kapanma zamanı [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. zaman kazandırma sıçraması [ms] | 0,6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 21140 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 10 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 400 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 91,2 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|