Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR0901
MRI2021-AKOA/R/AS
Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR0901
MRI2021-AKOA/R/AS
- Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
- "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
- Entegre M8 konektör sayesinde hızlı kablolama
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 100; (İndüktif yükler (valf, kontaktör, vs.) için gerekli harici devre koruması.) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (İndüktif yükler (valf, kontaktör, vs.) için gerekli harici devre koruması.) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 1000 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Maks. Anahtarlama gücü [W] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,1 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Tepki süresi
Maks. kapanma zamanı [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. zaman kazandırma sıçraması [ms] | 0,6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 9434 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 12,5 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Montaj şekli | birleştirilmiş yivli sabitleme kelepçesi /altı köşeli soket , dairelerin genişliği 1.5 |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: Paslanmaz çelik / Pirinç |
PLC ye bağlandığı zaman anahtarlama sayısı [Mio] | < 40 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 0,175 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: tırnak geçmeli |