Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR0123
MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH
Reed kontaklı T-slot silindir sensör
MR0123
MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH
- Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
- "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
- İyi derecede sünmezlik sağlayan kalıplanmış kablo
- Yüksek yük akımlı uygulamalar için üç telli model
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 5...50 AC/DC; (İndüktif yükler (valf, kontaktör, vs.) için gerekli harici devre koruması. ; cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 350 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500 |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 1000 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Maks. Anahtarlama gücü [W] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,1 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Tepki süresi
Maks. kapanma zamanı [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. zaman kazandırma sıçraması [ms] | 0,6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 20385 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 72 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Malzemeler | PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 0,75 A; hızlı işleyen; DC çalışma; ≤ 0,6 A; hızlı işleyen; AC çalışma |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|