RFID-kodlu emniyet sensörü
MN700S
MN35010-BPKG/CD/US
RFID-kodlu emniyet sensörü
MN700S
MN35010-BPKG/CD/US
Ürün özellikleri
Algılama mesafesi [mm] | 12; (tanımlanmış aktüatör ile) |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 72 x 18 x 25 |
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Uygulama
Dizayn | kodlanmış hedef | |
---|---|---|
Çalışma şekli | sürekli çalışma | |
Radyo onayı | ABD; Kanada; Avusturalya; EU/RED; Çin; Singapur | |
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 32 |
Çalışma akımı [mA] | 40...700 |
Yüksüz akım [mA] | 30 |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 1500 |
Çalışma frekansı [MHz] | 0,125 |
---|---|
İletim gücü ERP [mW] | 0,0002245 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 3 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 3; (2 x Sicherheitsausgang; 1 x Meldeausgang) |
---|
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 3,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 250; (kullanım sınıfı DC-12) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1 |
Çıkış verileri | arayüz tip C sınıf 2 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Maks. kapasitif yük CL_max [nF] | 200 |
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 3,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 12; (tanımlanmış aktüatör ile) |
---|---|
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar) [mm] | 16 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [%] | 20 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik analog çıkış [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Tepki süresi
Güvenlik isteğine yanıt süresi [ms] | 160 |
---|---|
Etkin bölgeye yaklaştığı zaman cevap süresi (etkin zaman) [ms] | 600 |
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...40 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Maksimum bağıl nem [%] | kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 % | |
Hava basıncı [kPa] | 80...106 | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
İyonlaştırıcı radyasyon | izin verilmez | |
Tuz püskürtme | hayır | |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
---|---|---|---|
Ömür TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Görev süresi TM (ek bilgi) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 175,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 72 x 18 x 25 |
Malzemeler | PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,8...2 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
---|