C-kanal silindir sensörü
MK5304
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US
C-kanal silindir sensörü
MK5304
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/US
- Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
- "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
- İyi derecede sünmezlik sağlayan kalıplanmış kablo
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Kısa-hareket mesafeli silindirler ve küçük tutuculara montaj için kısa gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 30 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,8 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | > 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 3694 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 18,8 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Silindir tipi | C-kanal silindirler |
Boyutlar [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Tırtırlı somun, döndürülebilir |