- Ürünler
- MK5143
T-slot silindir sensör
MK5143
MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US
T-slot silindir sensör
MK5143
MKT3028BBPKG/G/0,3M/UH/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 30 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2,8 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | > 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Montaj | gömülebilir montaj |
---|---|
Montaj şekli | birleştirilmiş yivli sabitleme kelepçesi /altı köşeli soket , dairelerin genişliği 1.5 |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR; parlak |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Tırtırlı somun, döndürülebilir |