- Ürünler
- MK5052
T-slot silindir sensör
MK5052
MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS
T-slot silindir sensör
MK5052
MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 3 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | < 5 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mekanik özellikleri
Algılama yüzü | ön |
---|---|
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |
Malzemeler | PA 12-GF30 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,6 m, PUR |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|