T-slot silindir sensör
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T-slot silindir sensör
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Çok küçük gecikme sayesinde tam konum tespiti
- Hızlı montaj ve kolay ayar için kendiliğinden kilitlenen armatür
- "Yukarıdan bırakarak" yarıklara kolay yerleştirme
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 30 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 6000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | > 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | < 0,2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 2064 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 103,5 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Montaj şekli | birleştirilmiş yivli sabitleme kelepçesi /altı köşeli soket , dairelerin genişliği 1.5 |
Silindir tipi | T-slotlu silindirler |
Boyutlar [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Malzemeler | Gövde: PA; Bağlama kelepçesi: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|