- Ürünler
- MK5023
Elektromanyetik alan korumalı silindir sensörü
MK5023
MKU3000UBPKG/US
Elektromanyetik alan korumalı silindir sensörü
MK5023
MKU3000UBPKG/US
- Kaynak uygulamaları için elektromanyetik alana bağışıklı
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal gövde
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: MK5214 Ürün karşılaştırması: MK5023 / MK5214 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | 48 x 18 x 28 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 18 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 20 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 300 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 3 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | < 1 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 74,6 |
---|---|
Algılama yüzü | ön |
Silindir tipi | pnömatik silindirler |
Boyutlar [mm] | 48 x 18 x 28 |
Malzemeler | çinko döküm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|