Manyetik sensör
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Manyetik sensör
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Manyetize olmayan metallerin arkasından bile uzun algı mesafeleri: "pig" algılamak için
- Sıcaklığa dayanıklı ve tekrarlanabilir anahtar noktası
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Gıda maddesi sınıfı tam metal gövde
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 100; (mıknatısa göre M 4.0) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | "pig" algılama |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 100; (mıknatısa göre M 4.0) |
---|---|
Manyetik hassasiyet [mT] | 0,3 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
---|
Tepki süresi
Pals uzatma [ms] | 1000 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...104 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 769 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47,3 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PEEK; montaj somunu: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|