Manyetik sensör
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Manyetik sensör
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Manyetize olmayan metaller aracılığıyla bile uzun algı menzili
- Sıcaklığa dayanıklı ve tekrarlanabilir anahtar noktası
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yüksek sıcaklıklarda kullanım için
- Sağlam metal yüz muhafazası
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 25; (mıknatısa göre M 4.0) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Uygulama
Sistem | Tamamen metal gövde |
---|---|
Uygulama | yüksek sıcaklıktaki uygulamalar |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 1000 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 1000 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1000 |
Maks. Anahtarlama gücü [W] | 100 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 25; (mıknatısa göre M 4.0) |
---|---|
Manyetik hassasiyet [mT] | 7,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...180 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 57078 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 212 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); montaj somunu: Pirinç |
Kablo rekoru için sıkıştırma torku [Nm] | 5 |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Tamamen metal gövde | evet |
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 0,175 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Silikon; 2 x 0,75 mm² |
---|