Manyetik sensör
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
Manyetik sensör
ME5011
MEB3060-BPKG/PH
- 60 mm uzun algı menzili
- Hızlı işlemler için yüksek anahtarlama frekansı
- Manyetize edilmeyen metallerde gömme veya gömme montajsız
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60; (mıknatısa göre M 4.0) |
---|---|
Manyetik hassasiyet [mT] | 1,2 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 3052 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 71 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Diş tasarımı | M8 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); algılama yüzeyi: PBT turuncu |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|