Pozisyon sensörü
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Pozisyon sensörü
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- 350 bar'a kadar basınca dayanıklı
- Piston algılamada kullanılmak için tasarlanmıştır
- Kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
- Kolay montaj için düz anahtar
- Mobil uygulamalar için yüksek şok ve titreşim direnci
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Uygulama
Uygulama | pistonlu yağ distribütörü |
---|---|
Ortam | Demir metalleri algılar |
Dayanma basıncı [bar] | 350 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...60 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 60 |
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | |||
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 1181 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 78,9 |
---|---|
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Diş tasarımı | M11 x 1 |
Malzemeler | algılama yüzeyi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); sonlandırma kapağı: TPU |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 18 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M11 x 1 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PUR | |
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |