kilitli durumları izlemek için üç anahtarlama noktalı manyetik sensör
M95009
M9G4085PARKG/A/US
kilitli durumları izlemek için üç anahtarlama noktalı manyetik sensör
M95009
M9G4085PARKG/A/US
- Kilitli rotorların durumunun güvenilir tespiti için
- Rüzgar türbinlerinde kullanım için
- Üç devre çıkışı ve programlanabilir anahtarlama noktası ile
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yüksek genel duyarlılık ve uzun vadeli sağlamlık
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı, 1 x normalde açık |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 40 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | 2 x normalde kapalı, 1 x normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5,4 |
Minimum yük akımı [mA] | 2 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 0,5 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 52...137 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 0,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Koruma | IP 20; IP 67; (piston yanı: IP 20; konektör yanı: IP 67) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 277 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 691 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 40 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; piston: paslanmaz çelik; LED pencere: PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|