- Ürünler
- Sensörler
- Seviye sensörleri
- Soğutma sıvıları, temizlik maddeleri ve yağlayıcıların yanı sıra hidrolik yağlarla yapılan uygulamalarda kullanım
- LT3022
Elektronik seviye ve sıcaklık sensörü
LT3022
LT0264B-B-00KLPKG/US
Elektronik seviye ve sıcaklık sensörü
LT3022
LT0264B-B-00KLPKG/US
- Kaplardaki ve tanklardaki güvenilir seviye tespiti
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için
- Anahtarlama fonksiyonu ve geçiş noktaları için kullanıcı dostu ayar
- Sadece bir birim ile seviye ve sıcaklık izleme
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Fabrika ayarı | mineral yağlar |
Prob uzunluğu L [mm] | 264 |
Uygulama
Ortam | sulu soğutucular; Yağ; yağ bazlı ortam; Su; suya benzer ortamlar |
---|---|
Ortam dielektrik kat sayısı | > 2 |
Kullanılamaz | aşırı iletken ortamlar; yapışkan ortamlar; granüller; Dökme malzeme; asitler; alkali |
Tank basıncı [bar] | 0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019) |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...35; (klimatik tüplü E43100 35...65 °C) |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...35; (klimatik tüplü E43100 35...65 °C) |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10, ters çevrilebilir |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Fabrika ayarı | mineral yağlar |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 264 |
Aktif aralık A [mm] | 195 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 20...195 |
Ayar adımları [mm] | 5 |
Referans noktası OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histerezis, OP [mm] | 2 |
Ölçme aralığı [°C] | -20...90 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [°C] | -19,5...90 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -20...89,5 |
Ayar adımları [°C] | 0,5 |
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,5 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 2 |
Çözünürlük [mm] | 5 |
Sıfır sinyal (gerilim) [V] | 0 |
Sıfır sinyal (akım) [mA] | 4,0 |
Tam sinyal (gerilim) [V] | 10 |
Tam sinyal (akım) [mA] | 20 |
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± 1,5 |
---|---|
Çözünürlük [K] | 0,5 |
Dinamik cevap T09 [s] | 90 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/voltaj çıkışı; SP/rP pozisyonu; OP ayarlama; ortam seçimi; ofset ayarı; açmada / kapatmada gecikme |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 4 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,5 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 222 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 290 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 16 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|