Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için uygundur
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
- Değerlendirme birimi ve probdan oluşan modüler sistem
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 100...1600 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar |
Ortam dielektrik kat sayısı | ≥ 1,8; (dielektrik katsayısı 1.8...5 olan ortamlarda çalıştırmak için (örn. yağlar) bir koaksiyel boru gereklidir) |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam |
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. |
Proses sıcaklığı [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; notlar bölümüne bakınız) |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Ölçme ilkesi | Mikrodalga radar |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10, ters çevrilebilir |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | L-40; (Yağ ve yağ temelli ortam ayarlandığında: L-60) |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Yağ ve yağ temelli ortam ayarlandığında: 30 / 30) |
Örnekleme frekansı [Hz] | 4 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [mm] | ± 5 |
---|---|
Ölçme hatası [mm] | ± 7 |
Ofset hatası [mm] | 5 |
Çözünürlük [mm] | 1 |
Sıfır sinyal (gerilim) [V] | 0 |
Sıfır sinyal (akım) [mA] | 4 |
Tam sinyal (gerilim) [V] | 10 |
Tam sinyal (akım) [mA] | 20 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | ± 0,2 % |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Yok | ||||
SIO-Mod | hayır | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 1 m su derinliğinde / 0,1 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 239 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 470,9 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); sonda bağlantısı: paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Conta: NBR güçlendirilmiş fiber |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!; yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Aktif çubuk aralığının sınırlarındaki ölçüm sapması (D)
|
|
---|