- Ürünler
- LR7023
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR7023
LR0450B-BR34AQPKG/US
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR7023
LR0450B-BR34AQPKG/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: LR7000 + E43204 Ürün karşılaştırması: LR7023 / LR7000 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 450 |
Proses bağlantısı | G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | sulu soğutucular; Su; suya benzer ortamlar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 20 |
Tavsiye edilen akışkanlar | sulu soğutucular; Su; suya benzer ortamlar |
Kullanılamaz | Yağ; Gresler; granüller; Dökme malzeme; asitler; alkali |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...80 |
Tank basıncı [bar] | 0,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 3 |
Ölçme ilkesi | Mikrodalga radar |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 450 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | 400 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 15...410 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 10...405 |
Ayar adımları [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | 5 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Proses bağlantısı | G 3/4 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|